Artículos 3

ADP
l max. [m]
Margen de funcionamiento
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
d2
d3
l1
l2
d1
GDZS 4420/1/4/2
2
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
150
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/4
4
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
350
600
1/4"
GDZS 4420/1/4/6
6
-15°C - 60°C
20
60
45
8
5
600
600
1/4"

Detalles

Descripción del producto

  • Manguera en poliuretano
  • Uno de los acoplamientos es giratorio
  • Especialmente resistente a la torsión y a la abrasión
  • Alta estabilidad de la forma
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.