Artikelen 54

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27996/0,2/ 0,6/0,02
0.2
0.02
2
40
0.3
0.18
0.6
4
WZF 27996/0,2/ 1,5/0,02
0.2
0.02
2
40
0.3
0.18
1.5
4
WZF 27996/0,3/ 3 /0,02
0.3
0.02
2
40
0.5
0.27
3
4
WZF 27996/0,4/ 4 /0,04
0.4
0.04
2
40
0.6
0.36
4
4
WZF 27996/0,5/ 3,5/0,05
0.5
0.05
2
40
0.7
0.45
3.5
4
WZF 27996/0,5/ 5 /0,05
0.5
0.05
2
60
0.7
0.45
5
4
WZF 27996/0,5/ 7,5/0,05
0.5
0.05
2
60
0.7
0.45
7.5
4
WZF 27996/0,6/ 3 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
3
4
WZF 27996/0,6/ 6 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
6
4
WZF 27996/0,6/ 9 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
9
4
WZF 27996/0,8/ 4 /0,08
0.8
0.08
2
60
1
0.55
4
4
WZF 27996/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
60
1.2
0.75
8
4
WZF 27996/0,8/12 /0,08
0.8
0.08
2
60
1.2
0.75
12
4
WZF 27996/1 / 5 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
5
4
WZF 27996/1 /10 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
10
4
WZF 27996/1 /15 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
15
4
WZF 27996/1 /20 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
20
4
WZF 27996/1,2/10 /0,12
1.2
0.12
2
60
1.6
1.15
10
4
WZF 27996/1,2/15 /0,12
1.2
0.12
2
60
1.6
1.15
15
4
WZF 27996/1,5/10 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
10
4
WZF 27996/1,5/15 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
15
4
WZF 27996/1,5/20 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
20
4
WZF 27996/2 / 6 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
6
4
WZF 27996/2 /12 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
12
4
WZF 27996/2 /18 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
18
4
WZF 27996/2 /20 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
20
4
WZF 27996/2 /24 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
24
4
WZF 27996/2 /30 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
30
4
WZF 27996/2 /12 /0,5
2
0.5
2
60
3
1.9
12
4
WZF 27996/2 /18 /0,5
2
0.5
2
60
3
1.9
18
4

Toepassing

Toepassing
P

Niet geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Niet geschikt

Roestvrij staal

K

Niet geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Niet geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Niet geschikt

Roestvrij staal

Niet geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Met maximale precisie op µ-niveau
  • Hoge vorm- en rondloopnauwkeurigheid
  • Hoogrendement-frees voor grafiet

Materiaal

  • VHM, met diamantcoating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.