Articles 54

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27996/0,2/ 0,6/0,02
0.2
0.02
2
40
0.3
0.18
0.6
4
WZF 27996/0,2/ 1,5/0,02
0.2
0.02
2
40
0.3
0.18
1.5
4
WZF 27996/0,3/ 3 /0,02
0.3
0.02
2
40
0.5
0.27
3
4
WZF 27996/0,4/ 4 /0,04
0.4
0.04
2
40
0.6
0.36
4
4
WZF 27996/0,5/ 3,5/0,05
0.5
0.05
2
40
0.7
0.45
3.5
4
WZF 27996/0,5/ 5 /0,05
0.5
0.05
2
60
0.7
0.45
5
4
WZF 27996/0,5/ 7,5/0,05
0.5
0.05
2
60
0.7
0.45
7.5
4
WZF 27996/0,6/ 3 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
3
4
WZF 27996/0,6/ 6 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
6
4
WZF 27996/0,6/ 9 /0,06
0.6
0.06
2
60
1
0.55
9
4
WZF 27996/0,8/ 4 /0,08
0.8
0.08
2
60
1
0.55
4
4
WZF 27996/0,8/ 8 /0,08
0.8
0.08
2
60
1.2
0.75
8
4
WZF 27996/0,8/12 /0,08
0.8
0.08
2
60
1.2
0.75
12
4
WZF 27996/1 / 5 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
5
4
WZF 27996/1 /10 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
10
4
WZF 27996/1 /15 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
15
4
WZF 27996/1 /20 /0,1
1
0.1
2
60
1.6
0.95
20
4
WZF 27996/1,2/10 /0,12
1.2
0.12
2
60
1.6
1.15
10
4
WZF 27996/1,2/15 /0,12
1.2
0.12
2
60
1.6
1.15
15
4
WZF 27996/1,5/10 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
10
4
WZF 27996/1,5/15 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
15
4
WZF 27996/1,5/20 /0,15
1.5
0.15
2
60
2.4
1.4
20
4
WZF 27996/2 / 6 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
6
4
WZF 27996/2 /12 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
12
4
WZF 27996/2 /18 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
18
4
WZF 27996/2 /20 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
20
4
WZF 27996/2 /24 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
24
4
WZF 27996/2 /30 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.9
30
4
WZF 27996/2 /12 /0,5
2
0.5
2
60
3
1.9
12
4
WZF 27996/2 /18 /0,5
2
0.5
2
60
3
1.9
18
4

Application

Application
P

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

M

Ne convient pas

Acier inoxydable

K

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

Ne convient pas

Acier et acier fortement allié

Ne convient pas

Acier inoxydable

Ne convient pas

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Ne convient pas

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Avec une haute précision de l’ordre du micron
  • Haute précision de forme et de battement circulaire
  • Fraise de haute performance pour matériaux en graphite

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement diamant
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.