Είδος 4

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
d4
E 2066/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
35
17
16
22
6
E 2066/ 9/1/4
9
G 1/4"
35
17
16
22
6
E 2066/13/ 16
13
M16 x 1.5
40
22
14
25
9
E 2066/13/3/8
13
G 3/8"
40
22
14
25
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.