Elettroerosione mediante sistema di spine calibrate

Soluzione semplice ed economica

Sul mercato esiste una varietà di sistemi per il serraggio degli elettrodi grezzi sui portaelettrodi. La scelta di un sistema di serraggio adeguato, facile da utilizzare e conveniente, si rivela spesso una grande sfida. Il sistema di spine calibrate è la soluzione: con esso è possibile soddisfare tutte le esigenze ed offrire soluzioni adeguate ad una vasta gamma di situazioni.

Rispetto al sistema quadrato, la perdita di materiale nel sistema di spine calibrate è notevolmente inferiore e la produzione risulta più semplice. Nell’immagine la differenza è indicata molto chiaramente. Un ulteriore vantaggio è la protezione antirotazione. Quest’ultima è realizzata tramite due diametri diversi nel foro passante. In caso di dimensioni maggiori, nel blocco grezzo vengono inserite due filettature supplementari esterne per il fissaggio.

Schnittbild Passstiftsystem

Risparmio di risorse, grazie allo schema di foratura prefabbricato

Anche la produzione di elettrodi grezzi impegna risorse preziose nella produzione. Oltre ai dipendenti, anche le fresatrici vengono bloccate per un lungo periodo di tempo. Per questo, offriamo un’ampia selezione di elettrodi grezzi in rame elettrolitico o tre tipi di grafite diverse con spinatura multifiletto o sistema di spinatura. Questo può far risparmiare tempo prezioso alla macchina durante la lavorazione dell’elettrodo.

Varietà di materiali per i portaelettrodi

I portaelettrodi compatibili sono disponibili in alluminio, ottone e acciaio, per i diversi tipi di sistemi di staffaggio. I portaelettrodi con sistema quadrato possono essere utilizzati anche con il sistema di spine calibrate tramite un adattatore.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.