Ultraschallsysteme

Ultraschallsysteme sind die Lösung für komplizierte Formkonturen und Biegeeinsätze. Neben Ultraschalleinheiten mit hoher Leistung für den perfekten Abtrag bieten wir auch eine preisgünstige Alternative für das Arbeiten mit Keramikfaserfeilen.

13 Produkt(e) gefunden
13 Produkt(e) gefunden
GESU 1100 Ultraschalleinheit 36 W Produkt Einzelbild
GESU 1100
Ultraschalleinheit 36 W
1 Artikel
GESU 1200/Set Set: Ultraschalleinheit 45 W Set
GESU 1200/Set
Set: Ultraschalleinheit 45 W
1 Artikel
GESU 1200 Ultraschalleinheit 45 W Produkt Einzelbild
GESU 1200
Ultraschalleinheit 45 W
1 Artikel
GESU 1300/Set Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild
GESU 1300/Set
Ultraschallsystem 100 W
3 Artikel
GESU 1300 Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild
GESU 1300
Ultraschallsystem 100 W
1 Artikel
GESU 2100 Ultraschallhandstück 36 W Produkt Einzelbild
GESU 2100
Ultraschallhandstück 36 W
1 Artikel
GESU 2200 Ultraschallhandstück 45 W Produkt Einzelbild
GESU 2200
Ultraschallhandstück 45 W
1 Artikel
GESU 2305 Kabel für Ultraschallhandstück GESU 2300 Produkt Einzelbild
GESU 2305
Kabel für Ultraschallhandstück GESU 2300
1 Artikel
GESU 2310 Mikromotor-Handstück für GESU 1300 Produkt Einzelbild
GESU 2310
Mikromotor-Handstück für GESU 1300
1 Artikel
GESU 3245 Werkzeughalter Ultraschall 36 W Produkt Einzelbild
GESU 3245
Werkzeughalter Ultraschall 36 W
2 Artikel
GESU 3240 Werkzeughalter Ultraschall 45 W Produkt Einzelbild
GESU 3240
Werkzeughalter Ultraschall 45 W
6 Artikel
GESU 3252 Zubehör Handstück, Nano Produkt Einzelbild
GESU 3252
Zubehör Handstück, Nano
6 Artikel
GK 800 Aufbewahrungskoffer für Geräte Produkt Einzelbild
GK 800
Aufbewahrungskoffer für Geräte
3 Artikel
13 von 13 werden angezeigt.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.