Ultrazvučni sistem

Ultrazvučni sistemi su rešenje za komplikovante oblike i umetke za savijanje. Pored ultrazvučnih jedinica velike snage za savršeno uklanjanje materijala, nudimo i ekonomičniju alternativu za rad sa turpijama od keramičkih vlakana.

13 pronađen(i) proizvod(i)
13 pronađen(i) proizvod(i)
GESU 1100 Ultrazvučna polirna mašina 36 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 1100
Ultrazvučna polirna mašina 36 W
1 Stavka
GESU 1200/Set Set: Ultrazvučni aparat za poliranje 45 W Set
GESU 1200/Set
Set: Ultrazvučni aparat za poliranje 45 W
1 Stavka
GESU 1200 Ultrazvučna polirna mašina 45 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 1200
Ultrazvučna polirna mašina 45 W
1 Stavka
GESU 1300/Set Ultrazvučni sistem 100 W Pojedinačna slika proizvoda
GESU 1300/Set
  • Specijlana prolećna ponuda
  • Ultrazvučni sistem 100 W
    3 Stavka
    GESU 1300 Ultrazvučni sistem 100 W Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 1300
    Ultrazvučni sistem 100 W
    1 Stavka
    GESU 2100 Ručica za ultrazvučnu mašinu 36 W Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 2100
    Ručica za ultrazvučnu mašinu 36 W
    1 Stavka
    GESU 2200 Ručica za ultrazvučnu mašinu 45 W Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 2200
    Ručica za ultrazvučnu mašinu 45 W
    1 Stavka
    GESU 2305 Kabal za ručicu ultrazvučne mašine GESU 2300 Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 2305
    Kabal za ručicu ultrazvučne mašine GESU 2300
    1 Stavka
    GESU 2310 Mikromotor-ručica za GESU 1300 Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 2310
    Mikromotor-ručica za GESU 1300
    1 Stavka
    GESU 3245 Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 36 W Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 3245
    Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 36 W
    2 Stavka
    GESU 3240 Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 45 W Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 3240
    Tipski nosač za ultrazvučnu polirnu mašinu 45 W
    6 Stavka
    GESU 3252 Dodaci za ručicu, Nano Pojedinačna slika proizvoda
    GESU 3252
    Dodaci za ručicu, Nano
    6 Stavka
    GK 800 Kofer za odlaganje uređaja Pojedinačna slika proizvoda
    GK 800
    Kofer za odlaganje uređaja
    3 Stavka
    Prikazuje se 13 od 13 .

    Izbor veb-prodavnice

    Pregled korpe

    Prikaz CAD-a

    Vaša korpa je prazna.
    Ukupno neto
    Na korpu

    Bitte beachten!

    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.