Ultrahangos rendszerek

Az ultrahangos rendszerek jó megoldást jelentenek a komplikált formakontúrokhoz és a hajlító betétekhez. A tökéletes eltávolítást biztosító, nagy teljesítményű ultrahangos polírozó egységek mellett a kerámiaszálas reszelőkkel való munkához is kínálunk egy olcsó megoldást.

13 Talált termék(ek)
13 Talált termék(ek)
GESU 1100 Ultrahangos polírozó egység 36 W Termék önálló képe
Ultrahangos polírozó egység 36 W
1 Árucikk
GESU 1200/Set Készlet: Ultrahangos polírozó egység 45 W Készlet
GESU 1200/Set
  • Őszi akció
  • Készlet: Ultrahangos polírozó egység 45 W
    1 Árucikk
    GESU 1200 Ultrahangos polírozó egység 45 W Termék önálló képe
    Ultrahangos polírozó egység 45 W
    1 Árucikk
    GESU 1300/Set Ultrahangos rendszer 100 W Termék önálló képe
    Ultrahangos rendszer 100 W
    3 Árucikk
    GESU 1300 Ultrahangos rendszer 100 W Termék önálló képe
    Ultrahangos rendszer 100 W
    1 Árucikk
    GESU 2100 Ultrahangos kéziegység 36 W Termék önálló képe
    Ultrahangos kéziegység 36 W
    1 Árucikk
    GESU 2200 Ultrahangos kéziegység 45 W Termék önálló képe
    Ultrahangos kéziegység 45 W
    1 Árucikk
    GESU 2305 Kábel GESU 2300 Ultrahangos kéziegységhez Termék önálló képe
    Kábel GESU 2300 Ultrahangos kéziegységhez
    1 Árucikk
    GESU 2310 Mikromotoros kéziegység GESU 1300-hoz Termék önálló képe
    Mikromotoros kéziegység GESU 1300-hoz
    1 Árucikk
    GESU 3245 Szerszámtartó 36 W-os ultrahangos egységhez Termék önálló képe
    Szerszámtartó 36 W-os ultrahangos egységhez
    2 Árucikk
    GESU 3240 Szerszámtartó 45 W-os ultrahangos egységhez Termék önálló képe
    Szerszámtartó 45 W-os ultrahangos egységhez
    6 Árucikk
    GESU 3252 Tartozék keziegységhez, Nano Termék önálló képe
    Tartozék keziegységhez, Nano
    6 Árucikk
    GK 800 Készülék tároló koffer Termék önálló képe
    Készülék tároló koffer
    3 Árucikk
    13 közül 13 jelenik meg.
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.