Συστήματα υπερήχων

Τα συστήματα υπερήχων είναι η λύση για περίπλοκα περιγράμματα σχήματος και εφαρμογές στροφής. Εκτός από τις μονάδες υπερήχων με υψηλές επιδόσεις για τέλεια αφαίρεση, προσφέρουμε επίσης μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση για εργασία με σμυριδόπετρα κεραμικών ινών.

13 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
13 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
GESU 1100 Μονάδα υπερήχων 36 W Εικόνα προϊόντος
Μονάδα υπερήχων 36 W
1 Είδος
GESU 1200/Set Σετ: Μονάδα υπερήχων 45 W Σετ
GESU 1200/Set
  • Φθινοπωρινέσ προσφορές
  • Σετ: Μονάδα υπερήχων 45 W
    1 Είδος
    GESU 1200 Μονάδα υπερήχων 45 W Εικόνα προϊόντος
    Μονάδα υπερήχων 45 W
    1 Είδος
    GESU 1300/Set Σύστημα υπερήχων 100 W Εικόνα προϊόντος
    Σύστημα υπερήχων 100 W
    3 Είδος
    GESU 1300 Σύστημα υπερήχων 100 W Εικόνα προϊόντος
    Σύστημα υπερήχων 100 W
    1 Είδος
    GESU 2100 Χειρολαβή υπερήχων 36 W Εικόνα προϊόντος
    Χειρολαβή υπερήχων 36 W
    1 Είδος
    GESU 2200 Χειρολαβή υπερήχων 45 W Εικόνα προϊόντος
    Χειρολαβή υπερήχων 45 W
    1 Είδος
    GESU 2305 Καλώδιο για χειρολαβή υπερήχων GESU 2300 Εικόνα προϊόντος
    Καλώδιο για χειρολαβή υπερήχων GESU 2300
    1 Είδος
    GESU 2310 Εξάρτημα χειρός μικροκινητήρα για GESU 1300 Εικόνα προϊόντος
    Εξάρτημα χειρός μικροκινητήρα για GESU 1300
    1 Είδος
    GESU 3245 Στήριγμα εργαλείου για μονάδα υπερήχων 36 W Εικόνα προϊόντος
    Στήριγμα εργαλείου για μονάδα υπερήχων 36 W
    2 Είδος
    GESU 3240 Στήριγμα εργαλείου για μονάδα υπερήχων 45 W Εικόνα προϊόντος
    Στήριγμα εργαλείου για μονάδα υπερήχων 45 W
    6 Είδος
    GESU 3252 Παρελκόμενα χειρολαβής , Nano Εικόνα προϊόντος
    Παρελκόμενα χειρολαβής , Nano
    6 Είδος
    GK 800 Θήκη αποθήκευσης για συσκευές Εικόνα προϊόντος
    Θήκη αποθήκευσης για συσκευές
    3 Είδος
    Εμφανίζονται 13 από 13 .
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
    Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.