Ultrasonic systems

Ultrasonic systems are the solution for complex mould contours and bending inserts. In addition to the premium ultrasonic polishers with high polishing capacity for perfect material removal, we also offer a cost-effective alternative for working with ceramic fibre stones.

13 找到的产品
13 找到的产品
GESU 1100 超声波抛光机 36 W 产品单个图像
超声波抛光机 36 W
1 商品
GESU 1200/Set 超声波抛光机 45 W 全套
GESU 1200/Set
  • 秋季优惠活动
  • 超声波抛光机 45 W
    1 商品
    GESU 1200 超声波抛光机 45 W 产品单个图像
    超声波抛光机 45 W
    1 商品
    GESU 1300/Set Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
    Ultrasonic system 100 W
    3 商品
    GESU 1300 Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
    Ultrasonic system 100 W
    1 商品
    GESU 2100 超声波手持机 36 W 产品单个图像
    超声波手持机 36 W
    1 商品
    GESU 2200 超声波手持机 45 W 产品单个图像
    超声波手持机 45 W
    1 商品
    GESU 2305 Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300 产品单个图像
    Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300
    1 商品
    GESU 2310 Micro motor handpiece for GESU 1300 产品单个图像
    Micro motor handpiece for GESU 1300
    1 商品
    GESU 3245 36 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
    36 W 超声波手持机夹头
    2 商品
    GESU 3240 45 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
    45 W 超声波手持机夹头
    6 商品
    GESU 3252 Handpiece accessories, Nano 产品单个图像
    Handpiece accessories, Nano
    6 商品
    GK 800 器材收纳盒 产品单个图像
    器材收纳盒
    3 商品
    显示13 中的13