Položek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 221065/ 9/10
9
10
38
24
17
7
18
E 221065/13/13
13
13
38
28
22
9
22

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (olej): 220 °C
  • Maximální teplota (voda): 180 °C

Výhody

  • Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému zámku při spojení
  • Jednoduché a intuitivní odpojování jednou rukou
  • Kompatibilní s evropským standardem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.