E 221065
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida y válvula
Artículos 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 221065/ 9/10
|
|
9
|
10
|
38
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 221065/13/13
|
|
13
|
13
|
38
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (aceite): 220 °C
- Temperatura máxima (agua): 180 °C
Ventajas
- Seguro y fácil de usar gracias al enclavamiento automático al enchufar
- Desacople sencillo e intuitivo con una sola mano
- Compatible con la norma europea
Documentos
Ficha técnica E 221065
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos