Artigos 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 221065/ 9/10
9
10
38
24
17
7
18
E 221065/13/13
13
13
38
28
22
9
22

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (óleo): 220 °C
  • Temperatura máxima (água): 180 °C

Vantagens

  • Manuseio fácil e seguro através do mecanismo de bloqueio automático integrado nos acoplamentos
  • Desacoplamento simples e intuitivo usando apenas uma só mão
  • Compatível com a norma europeia
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.