E 221065
Złącze typu safety, z zaworem, quick-fit
Artykuły 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 221065/ 9/10
|
|
9
|
10
|
38
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 221065/13/13
|
|
13
|
13
|
38
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 15 bar
- Maks. temperatura (olej): 220°C
- Maks. temperatura (woda): 180°C
Zalety
- Prosta i bezpieczna obsługa, dzięki automatycznej blokadzie przy podłączeniu
- Łatwe i intuicyjne odłączanie, przystosowane do obsługi jedną ręką
- Zgodność z normami europejskimi
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 221065
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie