EH 4000
Tek yolluk - smartFILL
Ürünler 2040
| |
ADP
|
‘Yolluk tiplerine genel bakış’ belgesine bakın
|
Nozzle length at ∆T = 220 °C ( ∆T = process temperature − mould temperature). In case of a different ∆T, take into account the modified installation dimension – see table.
|
R
|
‘Yolluk tiplerine genel bakış’ belgesine bakın
|
‘Yolluk tiplerine genel bakış’ belgesine bakın
|
‘Yolluk tiplerine genel bakış’ belgesine bakın
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
40
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
50
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
60
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
70
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
80
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
90
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
100
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
110
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
120
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
130
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
140
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
150
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/ 0/RT /0
|
|
17
|
160
|
0
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
40
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
50
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
60
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
70
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 80/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
80
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 90/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
90
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 100/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
100
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 110/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
110
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 120/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
120
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 130/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
130
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 140/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
140
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 150/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
150
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 160/ 5/16/RT /0
|
|
17
|
160
|
16
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 40/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
40
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 50/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
50
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 60/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
60
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
|
EH 4000/17 x 70/ 5/40/RT /0
|
|
17
|
70
|
40
|
RT
|
0.6 - 1.5
|
Hayır
|
detaylar
Ürün açıklaması
- Direct transfer of the plastic melt from the machine nozzle into the single nozzle
- Modern heating technology for consistent and precise temperature control
- Two individual control zones for nozzle body and sprue bush
- Suitable for processing almost any type of plastic
- Even engineering plastics with extremely high processing temperatures can be easily processed
- Optionally available as a hot half
Belgeler
Veri sayfası EH 4000
pdf
Overview gate types RT
pdf
User manual smartFILL EH 4000
pdf
Electric Wiring
pdf
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir