Artikel 15

ADP
d
l
SC
d1
d2
SG [g]
EH 8400/14 x 45/0,2
14
45
0.2
8
2.5
200
EH 8400/14 x 45/0,3
14
45
0.3
8
2.5
200
EH 8400/14 x 45/0,6
14
45
0.6
8
2.5
200
EH 8400/14 x 45/0,8
14
45
0.8
8
2.5
200
EH 8400/14 x 45/1,0
14
45
1.0
8
2.5
200
EH 8400/20 x 45/0,2
20
45
0.2
12
2.8
400
EH 8400/20 x 45/0,4
20
45
0.4
12
2.8
400
EH 8400/20 x 45/0,6
20
45
0.6
12
2.8
400
EH 8400/20 x 45/0,8
20
45
0.8
12
2.8
400
EH 8400/20 x 45/1,0
20
45
1.0
12
2.8
400
EH 8400/25 x 50/0,2
25
50
0.2
16
3.8
1200
EH 8400/25 x 50/0,4
25
50
0.4
16
3.8
1200
EH 8400/25 x 50/0,6
25
50
0.6
16
3.8
1200
EH 8400/25 x 50/0,8
25
50
0.8
16
3.8
1200
EH 8400/25 x 50/1,0
25
50
1.0
16
3.8
1200

Details

Produktbeschreibung

  • Zur optimalen Filterung der Kunststoffschmelze
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.