Artikel 6

ADP
M
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318121/ 5
M 5
10
80
5.5
8
-
3
WZB 318121/ 6
M 6
11
80
6.6
8
-
3
WZB 318121/ 8
M 8
15
100
9
12.5
-
3
WZB 318121/10
M10
18
100
11
12.5
-
3
WZB 318121/12
M12
20
100
13.5
12.5
-
3
WZB 318121/16
M16
26
192
17.5
-
MK 2
3

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Versenken von Zylinderkopfschrauben
  • Gütegrad mittel

Material

  • HSS
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.