Артикул 1

ADP
MB
l1
d
l
M
тегло [g]
Fn [N]
SK
MFH 10402/0,2/18,7
0.2
18.7
40
15.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-100-0

Детайли

Описание на продукта

  • За точно установяване или контрол на детайлите
  • Оптимални възможности за фиксиране чрез водач тип лястовича опашка
  • Лагерувани на скъпоценни камъни зъбни колела
  • Въртяща се скала

Доставката включва

  • Закрепващо тяло MFHZ 8040 и пластмасов калъф

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MFH 10402/0,2/18,7 Механичен индикаторен часовник с чупещо се краче, 0.0002 мм Единично изображение на продукта

MFH 10402/0,2/18,7

Механичен индикаторен часовник с чупещо се краче, 0.0002 мм

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.