Stavka 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Tež. [g]
Fn [N]
SK
MFH 10402/0,2/18,7
0.2
18.7
40
15.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-100-0

Detalji

Opis proizvoda

  • Za fino podešavanje i kontrolu radnog komada
  • Optimalno montiranje pomoću steznog vretena
  • Mehanizam presvučen rubinom
  • Obrtni prsten sa skalom

Uključeno u isporuci

  • Stezni vrat MFHZ 8040 i plastična futrola

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MFH 10402/0,2/18,7 Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm Pojedinačna slika proizvoda

MFH 10402/0,2/18,7

Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha