Articles 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Poids [g]
Fn [N]
SK
MFH 10402/0,2/18,7
0.2
18.7
40
15.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-100-0

Détails

Description du produit

  • Pour la préparation exacte ou le contrôle de pièces
  • Fixation optimale grâce au guidage en forme de queue d'aronde
  • Avec roues dentées guidées sur pierres précieuses
  • Anneau de graduation pivotable

Contenu de la livraison

  • broche de bridage MFHZ 8040 et coffret en matière plastique

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MFH 10402/0,2/18,7 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm Image du produit

MFH 10402/0,2/18,7

Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.