Posuvné jednotky pro stavbu forem

Vysoká kvalita a skladová dostupnost – tím se vyznačují posuvné jednotky společnosti Meusburger Díky rozsáhlému sortimentu tohoto výrobce standardizovaných dílů mohou zákazníci najít ty správné posuvné jednotky pro své projekty.

Kontakt na tiskové oddělení

Julia Jakob Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.jakob@meusburger.com

Tiskové oddělení - ke stažení

Výhody standardizovaných posuvných dílů

Ať se jedná o malé, velké, úzké, temperované posuvné jednotky, s přední nebo zadní montáží – rozmanitost sortimentu společnosti Meusburger je široká. Práce s nimi je jednoduchá a bez komplikací, protože  se dodávají připravené k montáži přímo ze skladu. K dispozici jsou také příslušná CAD data včetně montážního prostoru. Zákazníci profitují nejen z rychlé dostupnosti náhradních a opotřebitelných dílů, ale také z úspory času a nákladů při návrhu a výrobě. Navíc jsou všechny součásti dokonale sladěné a nejsou nutné žádné výrobní výkresy, protože rozměry a tolerance jsou již uvedeny.

Přehled posuvných dílů

  • TT – posuvná jednotka E 3310: Nejmenší posuvná jednotka na trhu má vysoký přenos výkonu díky plošnému kontaktu v T-drážce. Posuvný díl s povrchovou úpravou DLC, vedení a uzavírací klín lze montovat přímo z dělicí roviny.
  • Posuvná jednotka malá E 3300: Tato jedinečná posuvná jednotka s integrovanou dosedkou a povrchovou úpravou DLC má klasický šikmý kolík a uzavírací klín. Zrcadlové provedení zajišťuje optimální využití prostoru. Kromě toho lze celou jednotku montovat z dělicí roviny.
  • Kompaktní posuvná jednotka úzká E 3330: Tato vysoce přesná a k montáži připravená kompaktní posuvná jednotka je díky své velmi štíhlé konstrukci vhodná i pro nejmenší montážní prostory. Má také integrovanou dosedku a povrchovou úpravu DLC.
  • Kompaktní posuvná jednotka E 3360: Posuvnou jednotku s integrovanou dosedkou lze montovat z dělicí roviny. Kluzná plocha je s povrchovou úpravou DLC.
  • Kompaktní posuvná jednotka chlazená E 3380: Vysoce přesná kompaktní posuvná jednotka s povrchovou úpravou DLC umožňuje zdvih až 40 mm. Integrované chlazení zaručuje nejlepší kvalitu výlisků a nejkratší dobu cyklů. Lze ji namontovat z dělicí roviny, a vyznačuje se vysokým přenosem sil díky plošnému kontaktu mezi posuvným dílem a uzavíracím klínem.
  • Posuvná jednotka velká E 3130: Tato přesná sestava umožňuje jednoduchou montáž z dělicí roviny. Posuvný díl může být vybaven regulací teploty. Pojistka posuvného dílu může být také integrována přímo do vedení s povrchovou úpravou DLC.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.