Correderas para fabricación de moldes

Calidad superior y un amplio stock: eso es lo que distingue a las correderas de Meusburger. En su extensa gama, el fabricante de elementos normalizados cuenta con la corredera más adecuada para cada proyecto.

Contacto para prensa

Julia Jakob Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.jakob@meusburger.com

Ventajas de las correderas normalizadas

Pequeñas, grandes, estrechas, templadas, con diferentes opciones de montaje; la gama de correderas de Meusburger es muy variada. A fin de agilizar el trabajo todo lo posible, el fabricante las suministra ya preparadas para el montaje y facilita los datos CAD correspondientes, incluidos los espacios de montaje. Sus clientes no solo se benefician de la rápida disponibilidad de piezas de recambio y de desgaste, también ahorran tiempo y dinero durante el diseño y la fabricación. Además, todos los componentes son compatibles entre sí y no se necesitan planos de producción, porque las dimensiones y tolerancias ya vienen especificadas.

 

Todas las correderas de un vistazo

  • Corredera completa TT E 3310: la corredera más pequeña del mercado permite una elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre los elementos guía en T. Los elementos guía, la cuña de cierre y la corredera con recubrimiento DLC pueden montarse directamente desde el plano de cierre.
  • Corredera completa pequeña E 3300: esta exclusiva unidad de corredera con platina de ajuste integrada y recubrimiento DLC cuenta con una guía inclinada y una cuña de cierre. Las versiones simétricas garantizan el máximo aprovechamiento del espacio. Además, toda la unidad puede instalarse desde el plano de cierre.
  • Corredera compacta estrecha E 3330: una unidad compacta de alta precisión y lista para instalar que es perfecta para los espacios de montaje más reducidos gracias a su diseño sumamente compacto. Incluye platina de ajuste y recubrimiento DLC.
  • Corredera compacta E 3360: esta corredera con platina de ajuste integrada puede montarse desde el plano de cierre. La superficie de deslizamiento cuenta con recubrimiento DLC.
  • Corredera compacta refrigerada E 3380: esta unidad de corredera compacta de alta precisión con recubrimiento DLC permite una carrera de hasta 40 mm. La refrigeración integrada garantiza tiempos de ciclo breves y piezas moldeadas de una calidad extraordinaria. Puede montarse desde el plano de cierre y destaca por su elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre la corredera y la cuña de cierre.
  • Corredera completa grande E 3130: esta unidad perfectamente coordinada permite un montaje sencillo desde el plano de cierre. La corredera puede equiparse con elementos para regular la temperatura. Además, la pinza para carros también puede integrarse directamente en la guía con recubrimiento de DLC.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.