Suwaki do budowy form

Najwyższa jakość i natychmiastowa dostępność z magazynu – to zalety wyróżniające suwaki firmy Meusburger. Dzięki szerokiemu asortymentowi części standardowych klienci mogą znaleźć odpowiedni suwak do swojego projektu.

Kontakt dla prasy

Julia Jakob Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.jakob@meusburger.com

Zalety standardowych suwaków

Małe, duże, wąskie, hartowane, montowane z przodu lub z tyłu – asortyment suwaków w firmie Meusburger jest bardzo obszerny. Dzięki temu, że suwaki dostarczane są z magazynu w stanie gotowym do montażu, praca z nimi jest szybka i nieskomplikowana. Ponadto zapewniony jest dostęp do odpowiednich danych CAD, w tym przestrzeni montażowych. Klienci nie tylko korzystają z szybkiej dostępności części zamiennych lub ulegających zużyciu, ale także oszczędzają czas i pieniądze na etapie konstrukcji i produkcji. Co więcej, wszystkie komponenty są idealnie kompatybilne. Nie są również potrzebne żadne rysunki produkcyjne, ponieważ wymiary i tolerancje są już określone.

 

Przegląd oferty suwaków

  • Zespół suwaka TT E 3310: najmniejszy suwak na rynku, charakteryzujący się wysokim przenoszeniem obciążeń dzięki przyleganiu powierzchni w prowadnicy T. Zarówno suwak z powłoką DLC, prowadnica oraz klin zamykający mogą być montowane bezpośrednio z poziomu płaszczyzny podziału formy.
  • Zespół suwaka E 3300: jedyny w swoim rodzaju suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną i powłoką DLC, jest wyposażony w klasyczny słup skośny i klin zamykający. Wersje odwrócone na zasadzie odbicia lustrzanego, zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni. Dodatkowo, cała jednostka może być montowana z poziomu płaszczyzny podziału formy.
  • Zespół suwaka, kompaktowy, wąski E 3330: ta wysoce precyzyjna i gotowa do bezpośredniej instalacji kompaktowa jednostka suwakowa, dzięki bardzo smukłej konstrukcji, nadaje się do zastosowania w najmniejszych przestrzeniach montażowych. Posiada również zintegrowaną podkładkę regulacyjną oraz powłokę DLC.
  • Zespół suwaka, kompaktowy E 3360: suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną można zamontować z poziomu płaszczyzny podziału formy. Powierzchnia ślizgowa jest pokryta powłoką DLC.
  • Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony E 3380: precyzyjny, kompaktowy suwak z powłoką DLC umożliwia skok do 40 mm. Dzięki zintegrowanemu chłodzeniu gwarantuje najlepszą jakość formowanych detali i najkrótszy czas cyklu produkcyjnego. Może być montowany z poziomu płaszczyzny podziału formy i charakteryzuje się wysokim przenoszeniem siły, dzięki przyleganiu powierzchni suwaka i klina zamykającego.
  • Zespół suwaka E 3130: konstrukcja tego precyzyjnie dopasowanego zespołu suwaka umożliwia prostą instalację z poziomu płaszczyzny podziału formy. Suwak można wyposażyć w system chłodzenia, a blokadę suwaka zintegrować bezpośrednio z prowadnicą pokrytą powłoką DLC.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.