Nově na portálu: Konfigurátor horkých vtoků

Na portálu je Vám nyní k dispozici konfigurátor horkých vtoků. S tímto nástrojem vytvoříte na několik kliknutí své individuální řešení horkého vtoku, optimálně přizpůsobené Vaší aplikaci.

Rychle k optimální formě s horkým vtokem

Díky široké škále typů rozvaděčů, velkému výběru trysek a variabilním polohám trysek nabízí nový konfigurátor maximální flexibilitu při navrhování Vaší formy s horkým vtokem. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje snadné ovládání a pomůže Vám sestavit individuální řešení přesně podle Vašich požadavků. Technické údaje a ceny jsou k dispozici v reálném čase – pro úplnou transparentnost nákladů a jistotu při plánování.

Person präsentiert einen Heißkanal-H-

Přehled výhod pro Vás

  • Snadná a rychlá konfigurace formy s horkým vtokem
    Přehledné uživatelské rozhraní Vás efektivně dovede k optimálnímu řešení.
  • Zobrazení rozvaděče horkého vtoku živě a okamžitě dostupné 3D-data
    Vaše konfigurace je vizualizována v reálném čase a je okamžitě připravena k dalšímu zpracování ve Vašem CAD prostředí.
  • Výběr vhodného rámu formy, včetně komponentů
    Rám formy i jednotlivé komponenty vyberete přímo během konfiguračního procesu, rám formy tak bude perfektně sladěný s horkým systémem.
  • Kontrola nákladů díky okamžitému zobrazení ceny
    Všechny ceny se počítají automaticky a zajišťují tak vždy plnou jistotu při plánování.

Formy s horkými vtoky v detailu

Již více než 60 let je naše technologie horkých vtoků symbolem nejvyšší přesnosti a procesní spolehlivosti. Přesvědčí zejména při náročných aplikacích s komplexními geometriemi, rozmanitými materiály a vysokou kvalitou povrchu.

Vhodné příslušenství si objednejte přímo na portálu:

EH 4830 Chlazená vložka do předkomůrky, smartFILL RT
EH 4830
  • Rozšíření
  • Chlazená vložka do předkomůrky, smartFILL RT
    EH 4840 Otěruvzdorná vložka, smartFILL RT
    Otěruvzdorná vložka, smartFILL RT
    EH 4845 Otěruvzdorná vložka, smartFILL RT-L
    Otěruvzdorná vložka, smartFILL RT-L
    EH 8400 Filtrační vložka
    Filtrační vložka
    EH 8405 Filtrační vložka V
    Filtrační vložka V

    Výběr obchodu

    Náhled do nákupního košíku

    CAD náhled

    Váš nákupní košík je prázdný.
    Celková částka
    Ke košíku
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Důležité upozornění:

    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.