Novedad en el portal: configurador para cámaras calientes

Ya tiene en el portal el configurador para cámaras calientes, que le permite crear una solución personalizada y adaptada a su aplicación concreta en apenas unos pasos.

Su molde de cámara caliente en un abrir y cerrar de ojos

Gracias al nuevo configurador, podrá elegir entre una gran variedad de tipos de distribuidores, boquillas y posiciones para las boquillas; y beneficiarse así de la máxima flexibilidad a la hora de diseñar su molde de cámara caliente. Su interfaz es muy intuitiva y fácil de usar, y le ayuda a configurar la solución personalizada que necesita. Los datos técnicos y los precios están disponibles en tiempo real, para asegurar una total transparencia y una buena planificación.

Person präsentiert einen Heißkanal-H-

Resumen de sus ventajas

  • Configuración rápida y sencilla de moldes de cámara caliente
    La clara estructura de navegación de la interfaz de usuario le conduce directamente hasta la solución más adecuada.
  • Visualización del distribuidor y datos en 3D disponibles de inmediato
    Su configuración se muestra en tiempo real y puede utilizarla de inmediato en su propio entorno CAD.
  • Selección del portamoldes adecuado y de sus componentes
    Tanto el portamoldes como los componentes se seleccionan ya durante el proceso de configuración, con lo que se asegura su perfecta compatibilidad.
  • Costes transparentes mediante el cálculo inmediato del precio
    Todos los precios se calculan automáticamente; así puede planificar con total seguridad en todo momento.

Los moldes de cámara caliente en detalle

Desde hace más de sesenta años, nuestros sistemas de cámara caliente son sinónimo de máxima precisión y seguridad en los procesos; en especial, para aplicaciones exigentes con geometrías complejas, diversidad de materiales y requisitos elevados en cuanto al acabado de las superficies.

Pida los accesorios correspondientes directamente en el portal:

EH 4830 Casquillo de precámara refrigerado, smartFILL RT
EH 4830
  • Línea ampliada
  • Casquillo de precámara refrigerado, smartFILL RT
    EH 4840 Inserto de desgaste, smartFILL RT
    Inserto de desgaste, smartFILL RT
    EH 4845 Inserto de desgaste, smartFILL RT-L
    Inserto de desgaste, smartFILL RT-L

    Vista previa del carrito

    Vista previa CAD

    Su carrito de la compra está vacío.
    Total
    Ir al carrito
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Importante:

    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.