Nowość w portalu: konfigurator gorących kanałów

Na naszym portalu dostępny jest już konfigurator gorących kanałów. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć pozwala on na opracowanie indywidualnego rozwiązania gorących kanałów, idealnie dostosowanego do danej aplikacji.

Szybka konfiguracja formy gorącokanałowej

Dzięki szerokiej gamie typów rozdzielaczy, możliwości zmiany położenia oraz rozmiaru dysz, nowy konfigurator oferuje maksymalną swobodę podczas projektowania formy gorącokanałowej. Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że jest on łatwy w użyciu i pomaga w tworzeniu niestandardowych rozwiązań w ukierunkowany sposób. Dane techniczne i ceny są dostępne na bieżąco, co zapewnia pełną przejrzystość i niezawodność planowania.

Person präsentiert einen Heißkanal-H-

Zalety w skrócie

  • Łatwa i szybka konfiguracja formy gorącokanałowej
    Przejrzyście skonstruowany interfejs użytkownika prowadzi do optymalnego rozwiązania.
  • Wizualizacja na żywo rozdzielacza gorących kanałów i natychmiast dostępne dane 3D
    Konfiguracja jest wizualizowana w czasie rzeczywistym i jest natychmiast dostępna do dalszego przetwarzania w systemie CAD.
  • Wybór pasujących płyt korpusu formy wraz z elementami montażowymi
    Korpus formy wtryskowej i części montażowe wybiera się bezpośrednio w procesie konfiguracji, w celu uzyskania spójnej, wzajemnie kompatybilnej konstrukcji.
  • Natychmiastowa propozycja ceny do kalkulacji budżetowej
    Wszystkie ceny są obliczane automatycznie i zapewniają pełne bezpieczeństwo planowania.

Formy gorącokanałowe – szczegółowe informacje

Od ponad 60 lat nasza technologia gorącokanałowa jest synonimem maksymalnej precyzji i niezawodności procesu. Jest ona szczególnie skuteczna przy złożonych geometriach, szerokiej gamie obrabianych materiałów i wysokiej jakości powierzchni.

Odpowiednie akcesoria można zamówić bezpośrednio w portalu:

EH 4830 Tuleja chłodząca frontu dyszy, smartFILL RT
EH 4830
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Tuleja chłodząca frontu dyszy, smartFILL RT
    EH 4840 Wkładka wymienna przewężki, smartFILL RT
    Wkładka wymienna przewężki, smartFILL RT
    EH 4845 Wkładka wymienna przewężki, smartFILL RT-L
    Wkładka wymienna przewężki, smartFILL RT-L
    EH 8400 Wkład filtrujący
    Wkład filtrujący
    EH 8405 Wkład filtrujący V
    Wkład filtrujący V

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.