Nouveauté sur le portail : configurateur de canaux chauds

Le configurateur de canaux chauds est désormais disponible sur le portail. Quelques clics suffisent à créer votre propre solution canaux chauds qui est parfaitement adaptée à votre application.

Rapidement vers le moule à canaux chauds idéal

Dans le configurateur, vous pouvez choisir entre une variété de types de bloc-chaud, de buses et de positions de buse et jouissez de ce fait d’une flexibilité maximale lors de la conception de votre moule à canaux chauds. L’interface utilisateur est facile à utiliser et vous aide à composer votre solution sur mesure de manière ciblée. Les données techniques ainsi que les prix sont disponibles en direct, ce qui assure une transparence et une sécurité de planification complètes.

Person präsentiert einen Heißkanal-H-

Principaux avantages

  • Configuration simple et rapide du moule à canaux chauds
    L’interface utilisateur claire vous conduit de manière efficace à la solution optimale.
  • Vue en direct du bloc-chaud et données 3D immédiatement disponibles
    Votre configuration est visualisée en direct, et vous pouvez directement l’utiliser dans votre propre système CAD.
  • Sélection de la carcasse de moule appropriée, y compris les composants
    Vous sélectionnez la carcasse de moule et les composants directement pendant le processus de configuration, ce qui vous garantit une carcasse parfaitement adaptée.
  • Transparence des coûts grâce à l’affichage immédiat des prix
    Tous les prix sont calculés automatiquement pour une sécurité de planification complète à tout moment.

Plus d’informations sur nos moules à canaux chauds

Depuis plus de 60 années, notre technique des canaux chauds est synonyme de précision et sécurité de processus maximales, en particulier en ce qui concerne les applications exigeantes avec géométries complexes, diverses matières et une qualité de surface élevée.

Commander les accessoires appropriés directement sur le portail :

EH 4830 Douille de préchambre régulée, smartFILL RT
EH 4830
  • Extension
  • Douille de préchambre régulée, smartFILL RT
    EH 4840 Insert d’usure, smartFILL RT
    Insert d’usure, smartFILL RT
    EH 4845 Insert d’usure, smartFILL RT-L
    Insert d’usure, smartFILL RT-L
    EH 8405 Cartouche filtrante V
    Cartouche filtrante V
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
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Remarque importante

    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.