Položek 4

ADP
Rozhraní
l1
ks/balení
l
M
d1
d2
d3
d4
HWZ 9230/40
SK 40
16.25
1
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40/Set-10
SK 40
16.25
10
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40-3
SK 40
19.1
1
44.1
M16
18.79
12.45
7
17
HWZ 9230/40-3/Set-10
SK 40
19.1
10
44.1
M16
18.79
12.45
7
17

Podrobnosti

Popis produktu

  • S průchozím otvorem

Použití

  • Pro strmé kužely DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.