HWZ 9230
Pritezni čep, Mazak (ANSI-CAT 40), z izvrtine
Izdelek 4
| |
ADP
|
Vmesnik
|
l1
|
Kosov na enoto pakiranja
|
l
|
M
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWZ 9230/40
|
|
SK 40
|
16.25
|
1
|
41.25
|
M16
|
18.79
|
12.45
|
6
|
17
|
|
HWZ 9230/40/Set-10
|
|
SK 40
|
16.25
|
10
|
41.25
|
M16
|
18.79
|
12.45
|
6
|
17
|
|
HWZ 9230/40-3
|
|
SK 40
|
19.1
|
1
|
44.1
|
M16
|
18.79
|
12.45
|
7
|
17
|
|
HWZ 9230/40-3/Set-10
|
|
SK 40
|
19.1
|
10
|
44.1
|
M16
|
18.79
|
12.45
|
7
|
17
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- S prehodno izvrtino
Uporaba
- Za strme stožce DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas