Stavka 4

ADP
Interfejs
l1
Kom./pakovanju
l
M
d1
d2
d3
d4
HWZ 9230/40
SK 40
16.25
1
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40/Set-10
SK 40
16.25
10
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40-3
SK 40
19.1
1
44.1
M16
18.79
12.45
7
17
HWZ 9230/40-3/Set-10
SK 40
19.1
10
44.1
M16
18.79
12.45
7
17

Detalji

Opis proizvoda

  • Sa prolaznim otvorom

Primena

  • Za strme čunjeve DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT)