Είδος 4

ADP
Διασύνδεση
l1
τεμάχια / Μ. Σ.
l
M
d1
d2
d3
d4
HWZ 9230/40
SK 40
16.25
1
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40/Set-10
SK 40
16.25
10
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40-3
SK 40
19.1
1
44.1
M16
18.79
12.45
7
17
HWZ 9230/40-3/Set-10
SK 40
19.1
10
44.1
M16
18.79
12.45
7
17

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Με διαμπερή οπή

Εφαρμογή

  • Για κώνους DIN 69871 και JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.