Artikkelit 4

ADP
Liitäntä
l1
Kpl/PY
l
M
d1
d2
d3
d4
HWZ 9230/40
SK 40
16.25
1
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40/Set-10
SK 40
16.25
10
41.25
M16
18.79
12.45
6
17
HWZ 9230/40-3
SK 40
19.1
1
44.1
M16
18.79
12.45
7
17
HWZ 9230/40-3/Set-10
SK 40
19.1
10
44.1
M16
18.79
12.45
7
17

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Läpiporauksella

Käyttö

  • Jyrkälle kartiolle DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.