Položek 8

ADP
M
d
s
d1
HWS 9015/ 6
M 6
6.4
3
17
HWS 9015/ 8
M 8
8.4
4
23
HWS 9015/10
M10
10.5
4
28
HWS 9015/12
M12
13
5
35
HWS 9015/16
M16
17
6
45
HWS 9015/18
M18
19
6
45
HWS 9015/20
M20
21
6
50
HWS 9015/24
M24
25
8
60

Podrobnosti

Popis produktu

  • dle DIN 6340
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.