Položek 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12248/ 4
4
4
0.1
57
11
3.7
18
6
WZF 12248/ 5
5
4
0.1
57
13
4.7
18
6
WZF 12248/ 6
6
4
0.15
57
13
5.5
20
6
WZF 12248/ 8
8
4
0.15
63
19
7.5
26
8
WZF 12248/10
10
4
0.2
72
22
9.2
30
10
WZF 12248/12
12
4
0.2
83
26
11.2
36
12
WZF 12248/16
16
4
0.35
92
32
15
42
16
WZF 12248/20
20
4
0.45
104
38
19
52
20

Použití

Použití
P

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Vhodné

Nerezová ocel

K

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Perfektně se hodí

Ocel a vysoce legovaná ocel

Vhodné

Nerezová ocel

Perfektně se hodí

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Uvolňovací průměr za řeznými břity
  • Vysoce výkonná fréza s rozdílným dělením a středovým břitem

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.