Artikkelit 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13256/ 4
4
5
0.05
65
12
3.7
26
6
WZF 13256/ 5
5
5
0.05
65
15
4.7
26
6
WZF 13256/ 6
6
5
0.05
65
18
5.5
28
6
WZF 13256/ 8
8
5
0.1
75
24
7.5
38
8
WZF 13256/10
10
5
0.1
80
30
9.2
38
10
WZF 13256/12
12
5
0.1
93
36
11.2
46
12
WZF 13256/16
16
5
0.15
108
48
15
58
16
WZF 13256/20
20
5
0.15
126
60
19
74
20

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehojyrsin epätasaisella jaolla ja keskusleikkuulla
  • Teräpituus 3xd
  • Vapauta leikkuureunan jälkeen

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.