Artikelen 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13256/ 4
4
5
0.05
65
12
3.7
26
6
WZF 13256/ 5
5
5
0.05
65
15
4.7
26
6
WZF 13256/ 6
6
5
0.05
65
18
5.5
28
6
WZF 13256/ 8
8
5
0.1
75
24
7.5
38
8
WZF 13256/10
10
5
0.1
80
30
9.2
38
10
WZF 13256/12
12
5
0.1
93
36
11.2
46
12
WZF 13256/16
16
5
0.15
108
48
15
58
16
WZF 13256/20
20
5
0.15
126
60
19
74
20

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Perfect geschikt

Roestvrij staal

K

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Perfect geschikt

Roestvrij staal

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Hoogrendement-frees met ongelijke steek en centrumsnijdend
  • Snijlengte 3xd
  • Vrijloophoek na de snijkant

Materiaal

  • VHM, met TiAIN multilayer coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.