Articles 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 13256/ 4
4
5
0.05
65
12
3.7
26
6
WZF 13256/ 5
5
5
0.05
65
15
4.7
26
6
WZF 13256/ 6
6
5
0.05
65
18
5.5
28
6
WZF 13256/ 8
8
5
0.1
75
24
7.5
38
8
WZF 13256/10
10
5
0.1
80
30
9.2
38
10
WZF 13256/12
12
5
0.1
93
36
11.2
46
12
WZF 13256/16
16
5
0.15
108
48
15
58
16
WZF 13256/20
20
5
0.15
126
60
19
74
20

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient parfaitement

Acier inoxydable

K

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Convient parfaitement

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient parfaitement

Acier inoxydable

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Convient parfaitement

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Fraise de haute performance avec hélices d’angles différents et coupe centrale
  • Longueur de coupe 3xd
  • Dégagement après l’arête de coupe

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAIN multicouche
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.