P-Płyty standardowe
Płyty frezowane na długości i szerokości, ze szlifem planetarnym na grubości, dostępne są w wielu rozmiarach i materiałach bezpośrednio z magazynu. Wynikający z tego krótki czas dostawy gwarantuje klientowi absolutne bezpieczeństwo planowania dla wszystkich projektów. Dzięki temu nasi klienci mogą również zaoszczędzić sobie miejsce składowania, ponieważ dysponujemy powierzchnią 18 000 m², na której magazynowane są odprężone cieplnie płyty.
- Odprężony cieplnie surowy materiał gwarantuje dalszą obróbkę bez ryzyka wypaczenia
- Zamów w sklepie internetowym za pomocą kilku kliknięć
- Bezwzględne bezpieczeństwo cen dzięki przejrzystemu wyświetlaniu kosztów przed złożeniem zamówienia
Tolerancje płyt standardowych-P
Płyty frezowane są w zakresie wąskich tolerancji, a ich grubość jest precyzyjnie szlifowana.
Tolerancje wymiarowe B / L (szerokość/długość)
Grubość
Materiał | B (szer.) / L (dł.) | P . . |
---|---|---|
Stal narzędziowa 1.1730 Stal narzędziowa 1.2085 Stal narzędziowa 1.2311 Stal narzędziowa 1.2312 Stal do hartowania na wskroś, ulepszona 1.2714 HH Stal narzędziowa 1.2738 Stop aluminium i cynku 3.4365 | ≤ 496 | +0,25 +0,20 |
≤ 1196 | +0,35 +0,30 | |
Stal do hartowania na wskroś 1.2083 | ≤ 246 | +0,45 +0,40 |
≤ 346 | +0,55 +0,50 | |
≤ 1196 | +0,65 +0,60 |
P- Płyty specjalne
W celu zapewnienia maksymalnego wyboru produktów, oprócz płyt standardowych-P oferujemy także P-płyty specjalne. Klienci mają możliwość zamówienia płyt specjalnych ze względu na wykończenie lub wymiary, wykonanych pod konkretny projekt. Mimo, że płyty wykonywane są na specjalne zamówienie, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu parku maszynowego gwarantujemy Państwu szybką dostawę.
- Wykonanie każdej pojedynczej płyty, zgodnie z wymaganiami klienta, dzięki specjalnej procedurze zamówień płyt specjalnych
- Kalkulacja ceny przy każdym nowym zamówieniu po podaniu wymiarów, rodzaju wykończenia oraz materiału
- Zlecenie zostanie automatycznie przekształcone na produkt standardowy-P jeśli pożądana P-płyta specjalna dostępna jest od ręki jako P-płyta standardowa
P-listwy
Nasze listwy typu P (bez otworów) są odpowiednie do wszelkich zastosowań w zakresie budowy form, narzędzi i przyrządów pomiarowych. Grubość jest wykonana w tolerancji 0/+0,02 mm.
PR-Płyty okrągłe
Nasze płyty okrągłe nadają się do zastosowania w konstrukcji form i narzędzi. Obrobione są w wąskich zakresach tolerancji, a ich grubość jest precyzyjnie szlifowana.