Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

3.4365 Aluminium - zinc alloy

Designation

DIN:AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075
AFNOR:A - Z5GU
UNI:9007 / 2
AISI:-

Chemical composition:

Si0.40
Fe
0.50
Cu
1.20-2.00
Mn
0.30
Mg
2.10-2.90
Cr
0.18-0.28
Zn5.10-6.10
Ti
0.20

Delivery condition:

T651 - Solution annealed, stress relieved by controlled stretching and artificially aged.

Strength:

max. 158 HB
(≈ max. 540 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

130-160 W/m K


Character:

hardened, high-strength aluminium zinc alloy with good properties
for structure-etching, as well as good machinability, EDM and polishing properties
Density: 2.8 kg/dm3
Coefficient of thermal expansion: 23.4 10-6 m/mK
Maximum temperature, permanent/short term: 90/120 °C

Application:

plates for mould bases and die sets with increased requirements on
strength; components for machine and jig construction


Treatment by

good suitability
Polishing, machining, EDM

Etching:
Suitable for structure-etching

Repair welding:
not suitable for welding


Heat treatment:

Note: Subsequent heat treatment may lead to
a deterioration of the mechanical properties!

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet 3.4365

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja