Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Redukcja napięć wewnętrznych

Nasz wszechstronny asortyment umożliwia dobranie pasującego materiału do niemal każdego przypadku zastosowania.

1.2379 Steel for through hardening

Designation

DIN:X 153 CrMoV 12
AFNOR:Z 160 CDV 12
UNI:-
AISI:≈ D2

Chemical composition:

C1.53
Si0.30
Mn0.35
Cr12.00
Mo0.80
V
0.80

Strength:

max. 255 HB
(≈ max. 860 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

21 W/m K


Character:

high-alloy steel for through-hardening with moderate machinability; extremely wear resistant and low warpage, good dimensional stability, toughness and through hardenability

Application:

mould plates and inserts as well as wear plates and cutting dies with increased wear resistance


Treatment by

Polishing:
possible when hardened

Nitriding:
very well suited, due to the fact that the hardness of the base material will not fall below 60 HRC

EDM:
possible, Structure eroding not possible

Hard chroming:
possible

Etching:
not possible, coarse carbides are washed out


Heat treatment:

Soft annealing:
800 to 850 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 235 HB

Hardening:

1020 °C
1060 to 1080 °C
quenching in oil/air/hot bath
obtainable hardness: 63−65 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks) immediately after hardening; triple tempering at max. secondary hardening temperature is recommended; rapid cooling following the tempering improves the dimensional stability; maximum hardness achievable after tempering: 60-62 HRC

Annealing graph:


Technical tip:
  • secondary hardening, very good base material for nitriding or coating

Zestawienie produktów do budowy form Zestawienie produktów do budowy tłoczników i wykrojników

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2379

PDF otwórz

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - prospekt

Rodzaje materiałów - plakat

Rodzaje materiałów - plakat
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja