Aperçu de vos avantages
Votre solution complète pour la salle blanche
Meusburger offre des une offre complète pour les salles blanches, proposée par un seul et même fournisseur : composants, composants pour canaux chauds et plaques pour la construction de moules. Vous pouvez reconnaître d’un seul coup d’œil, grâce au symbole correspondant, les produits adaptés à une utilisation en salle blanche. Une qualité exceptionnelle venue d’Autriche pour des processus propres, stables et d’une sécurité sans compromis.

Composants garantissant la sécurité de fonctionnement
La gamme variée de composants offre des solutions adaptées à différents besoins. Les composants avec revêtement DLC réduisent au minimum l’abrasion des particules grâce à leur faible coefficient de frottement et permettent une utilisation sans lubrifiant. Les composants en acier inoxydable se distinguent par leur grande résistance à la corrosion. Des éléments de thermorégulation en acier inoxydable et à faible fuite sont également disponibles, minimisant le risque de fuites et assurant ainsi un fonctionnement fiable et propre.
Avec revêtement DLC
Les composants avec revêtement DLC réduisent la friction et l’usure, et garantissent des séquences de mouvements durables et fiables. Des guidages et éjecteurs aux unités à tiroir prêtes au montage, Meusburger propose une gamme variée adaptée à différentes applications.
Résistant à la corrosion
Les composants résistants à la corrosion contribuent à réduire au minimum la corrosion et les impuretés dans le moule, garantissant ainsi des moules propres et fiables à long terme.
À faibles fuites
Les composants à faible risque de fuite réduisent au minimum le risque de fuites incontrôlées de liquides et garantissent des processus propres et sûrs.
Servo-électrique
La technologie d’entraînement électrique permet des mouvements précis et contrôlés au sein du moule, garantissant ainsi des processus propres avec une précision reproductible.
Surveillance du moule
Les composants destinés à la surveillance du moule permettent de contrôler de manière fiable l’état des outils, la qualité des pièces et les processus. Cela permet de détecter les déviations à un stade précoce et de garantir une qualité constante des pièces.
Nos produits phares
Plaques résistantes à la corrosion
Les matériaux résistants à la corrosion constituent un élément essentiel pour les applications en salle blanche. Meusburger propose en stock différentes plaques et barres en aciers à outils résistants à la corrosion, répondant à diverses exigences en matière de dureté, d’usinabilité et de qualité de surface.
Les matériaux 1.2083 (ESR), 1.2085 et 1.2316 sont particulièrement adaptés aux salles blanches en raison de leur bonne résistance à la corrosion, due à leur forte teneur en chrome.
Acier pour la trempe à cœur 1.2083 (ESR/H)
Le 1.2083 est disponible en version conventionnelle et en variante ESR. En tant que matériau pouvant faire l’objet d’un traitement thermique, ce n’est qu’après ce traitement thermique qu’il acquiert sa résistance à la corrosion. Le 1.2083 est utilisé lorsque la dureté et la résistance à la corrosion sont requises ; la variante ESR est en outre utilisée pour les pièces soumises à de fortes contraintes ou lorsque l’état de surface doit répondre à des exigences élevées.
Acier à outils 1.2085
Le 1.2085 est un matériau déjà trempé et revenu qui, grâce à sa teneur en soufre, se caractérise par une bonne usinabilité. Il est particulièrement adapté à la réalisation de moules. Chez Meusburger, il est également possible de composer des carcasses de moule complètes en acier 1.2085.
Acier à outils 1.2316
Le 1.2316 est un matériau déjà trempé et revenu qui se distingue par ses bonnes propriétés pour les surfaces exigeantes. En raison de son usinabilité modérée, on utilise généralement l’acier 1.2085 pour la carcasse de moule ; en revanche, pour les surfaces exigeantes, on recourt à l’acier 1.2316.
Composants canaux chauds de haute précision
Les systèmes d’obturation à aiguille et leurs composants sont conçus pour des applications exigeantes en salle blanche et permettent une ouverture et une fermeture précises des points d’injection. Cela permet d’obtenir un nombre élevé de cavités et des cycles d’injection courts, tandis que le seuil défini favorise une fabrication précise de pièces en plastique de haute qualité. Les systèmes actionnés pneumatiquement permettent également un fonctionnement sans huile, réduisant ainsi le risque de contamination – une condition essentielle pour des processus contrôlés et fiables en salle blanche.