Ihre Vorteile auf einen Blick
Ihr Komplettpaket für den Reinraum
Meusburger bietet das Komplettpaket für den Reinraum aus einer Hand – mit Einbauteilen, Heißkanalkomponenten und Platten für den Formenbau. Welche Produkte für den Einsatz im Reinraum geeignet sind, erkennen Sie dabei auf einen Blick am entsprechenden Symbol. Höchste Qualität aus Österreich für saubere, stabile und kompromisslos sichere Prozesse.

Prozesssichere Einbauteile
Das vielseitige Sortiment an Einbauteilen bietet für unterschiedliche Anforderungen passende Lösungen. DLC-beschichtete Komponenten reduzieren durch ihren geringen Reibungskoeffizienten den Partikelabrieb auf ein Minimum und ermöglichen den Einsatz ohne Schmierstoffe. Einbauteile aus rostfreiem Stahl überzeugen durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit. Ergänzend stehen Edelstahl- und leckagearme Temperierelemente zur Verfügung, die das Risiko von Leckagen minimieren und damit einen zuverlässigen und sauberen Betrieb unterstützen.
DLC-beschichtet
DLC-beschichtete Komponenten reduzieren Reibung und Verschleiß und sorgen für langlebige, zuverlässige Bewegungsabläufe. Von Führungen und Auswerfern bis hin zu einbaufertigen Schiebereinheiten bietet Meusburger eine vielseitige Auswahl für unterschiedliche Anwendungen.
Korrosionsbeständig
Korrosionsbeständige Komponenten tragen dazu bei, Korrosion und Verunreinigungen im Werkzeug zu minimieren – für dauerhaft saubere und zuverlässige Werkzeuge.
Leckagearm
Leckagearme Komponenten minimieren das Risiko unkontrolliert austretender Flüssigkeiten und gewährleisten saubere, sichere Prozesse.
Servoelektrisch
Die elektrische Antriebstechnologie ermöglicht präzise und kontrollierte Bewegungen im Werkzeug – für saubere Prozesse mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Werkzeugüberwachung
Mit Komponenten zur Werkzeugüberwachung lassen sich Werkzeugzustände, Teilequalität und Prozesse zuverlässig kontrollieren. So können Abweichungen frühzeitig erkannt und eine konstant hohe Teilequalität sichergestellt werden.
Unsere Highlights
Korrosionsbeständige Platten
Korrosionsbeständige Werkstoffe bilden eine wichtige Grundlage für Anwendungsbereiche im Reinraum. Meusburger bietet verschiedene Platten und Stäbe aus korrosionsbeständigen Werkzeugstählen direkt ab Lager – für unterschiedliche Anforderungen an Härte, Zerspanbarkeit und Oberflächenqualität.
Die Werkstoffe 1.2083 (ESU), 1.2085 und 1.2316 eignen sich aufgrund der guten Korrosionsbeständigkeit dank des hohen Chromgehalts besonders für den Reinraum.
1.2083 (ESU/H) Durchhärterstahl
1.2083 ist konventionell und als ESU-Variante erhältlich. Als härtbarer Werkstoff erreicht er seine Korrosionsbeständigkeit erst durch das Härten. 1.2083 kommt bei Anforderungen an Härte und Korrosionsbeständigkeit zum Einsatz, die ESU-Variante zusätzlich bei stark belasteten Bauteilen oder hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität.
1.2085 Werkzeugstahl
1.2085 ist ein bereits vergüteter Werkstoff, der sich aufgrund seines Schwefelgehalts durch eine gute Zerspanbarkeit auszeichnet. Er eignet sich besonders für den Aufbau von Formen. Bei Meusburger können zudem komplette Formaufbauten aus 1.2085 zusammengestellt werden.
1.2316 Werkzeugstahl
1.2316 ist ein bereits vergüteter Werkstoff, der sich durch gute Eigenschaften für anspruchsvolle Oberflächen auszeichnet. Aufgrund der mäßigen Zerspanbarkeit wird für den Aufbau meist 1.2085 verwendet, bei anspruchsvollen Oberflächen wird hingegen 1.2316 eingesetzt.
Präzise Heißkanalkomponenten
Nadelverschlusssysteme und ihre Komponenten sind für anspruchsvolle Reinraumanwendungen ausgelegt und ermöglichen ein präzises Öffnen und Schließen der Anspritzpunkte. Dadurch lassen sich hohe Kavitätenzahlen und kurze Spritzzyklen realisieren, während der definierte Anschnitt eine präzise Fertigung hochwertiger Kunststoffteile unterstützt. Pneumatisch betätigte Systeme ermöglichen zudem einen ölfreien Betrieb und reduzieren damit das Risiko von Verunreinigungen – eine wichtige Voraussetzung für kontrollierte und zuverlässige Prozesse im Reinraum.