Precyzja w najczystszej postaci

Tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność i czystość, kluczowe znaczenie mają rozwiązania, które idealnie ze sobą współdziałają. Dzięki kompleksowemu, dopasowanemu do potrzeb pakietowi rozwiązań dla pomieszczeń czystych, oferowanemu z jednej ręki, firma Meusburger jest Państwa niezawodnym partnerem zapewniającym wydajność procesów, wysokie bezpieczeństwo procesu oraz długotrwałą niezawodność.

Zalety w skrócie

Jeden dostawca, szybsza realizacja procesów

Jeden dostawca, szybsza realizacja procesów

Kompletny i idealnie dopasowany pakiet – od płyty, przez części montażowe, aż po gorący kanał.

Minimalna ilość zanieczyszczeń, najwyższe bezpieczeństwo procesów

Minimalna ilość zanieczyszczeń, najwyższe bezpieczeństwo procesów

Standardowe rozwiązania zapewniające czyste i stabilne procesy produkcyjne.

Sprawdzona jakość, długoterminowa niezawodność

Sprawdzona jakość, długoterminowa niezawodność

Wysokiej jakości materiały stanowią solidną podstawę do uzyskania powtarzalnych wyników.

Kompletny pakiet do produkcji typu clean room

Meusburger oferuje kompletny zestaw do produkcji clean room z jednej ręki, obejmujący części montażowe, komponenty gorących kanałów oraz płyty do budowy form wtryskowych. Które produkty nadają się do stosowania w pomieszczeniach czystych, można rozpoznać na pierwszy rzut oka po odpowiednim symbolu. Najwyższa jakość z Austrii dla czystych, stabilnych i bezpiecznych procesów bez kompromisów.

Części montażowe zapewniające bezpieczeństwo procesu

Różnorodny asortyment części montażowych zapewnia odpowiednie rozwiązania dostosowane do różnych wymagań. Elementy z powłoką DLC, dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, ograniczają do minimum ścieranie cząstek i umożliwiają stosowanie bez środków smarnych. Części montażowe ze stali nierdzewnej wyróżniają się wysoką odpornością na korozję. Dodatkowo dostępne są złącza systemu chłodzenia ze stali nierdzewnej i o wysokiej szczelności, które minimalizują ryzyko wycieków, wspierając tym samym niezawodną i czystą pracę.

Powłoka DLC

Elementy z powłoką DLC zmniejszają tarcie i ścieralność oraz zapewniają wysoką żywotność i niezawodne działanie mechanizmów ruchomych. Od elementów prowadzenia i wypychaczy po gotowe do montażu zespoły suwaka – firma Meusburger oferuje szeroki wybór produktów do różnych obszarów zastosowania.

Nasze rekomendacje

E 16009 Tuleja wtryskowa 1° bez promienia R, odporna na korozję
Tuleja wtryskowa 1° bez promienia R, odporna na korozję
E 1002 DLC Słup prowadzący z kołnierzem centrującym, bez rowków smarujących, z powłoką DLC
Słup prowadzący z kołnierzem centrującym, bez rowków smarujących, z powłoką DLC
E 1080 Prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności
Prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności
E 1355 Precyzyjny zespół centrujący z koszykiem wałeczkowym
Precyzyjny zespół centrujący z koszykiem wałeczkowym
E 1710 DLC Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
E 6740 Czujnik ciśnienia formy, bezpośredni
Czujnik ciśnienia formy, bezpośredni
E 7510 Serwoelektryczny napęd liniowy 0°
E 7510
  • Nowy produkt
  • Serwoelektryczny napęd liniowy 0°
    E 2500 Złącze zamykające, wysoka szczelność
    Złącze zamykające, wysoka szczelność
    E 20009 Końcówka złącza, ze stali szlachetnej
    Końcówka złącza, ze stali szlachetnej
    E 20809 Korek zamykający, cylindryczny, ze stali nierdzewnej
    Korek zamykający, cylindryczny, ze stali nierdzewnej

    Płyty odporne na korozję

    Materiały odporne na korozję stanowią ważną podstawę dla obszarów zastosowania w pomieszczeniach czystych. Firma Meusburger oferuje różne płyty i płaskowniki wykonane z odpornych na korozję stali narzędziowych dostępne w magazynie – dostosowane do różnych wymagań dotyczących twardości, podatności na obróbkę skrawaniem i jakości powierzchni.

    Rodzaje materiałów 1.2083 (ESU), 1.2085 i 1.2316 nadają się szczególnie do stosowania w pomieszczeniach czystych ze względu na dobrą odporność na korozję wynikającą z wysokiej zawartości chromu.

    1.2083 (ESU/H) stal do hartowania na wskroś

    1.2083 jest dostępna w wersji standardowej oraz jako wariant ESU. Jako materiał utwardzany osiąga swoją odporność na korozję dopiero po zahartowaniu. Stal 1.2083 stosuje się w przypadkach, gdy wymagana jest twardość i odporność na korozję, a wariant ESU dodatkowo w przypadku artykułów poddawanych dużym obciążeniom lub gdy stawiane są wysokie wymagania dotyczące jakości powierzchni.

    Dowiedz się więcej

    Precyzyjne komponenty gorących kanałów

    Systemy zamykania iglicowego i ich elementy są projektowane z myślą o wymagających zastosowaniach w pomieszczeniach czystych i umożliwiają precyzyjne otwieranie oraz zamykanie punktów wtrysku. Dzięki temu można osiągnąć dużą liczbę gniazd i krótkie cykle wtrysku, a precyzyjnie zaprojektowany punkt wtrysku pozwala na dokładną produkcję wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych. Systemy sterowane pneumatycznie umożliwiają również pracę bez oleju, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń – i stanowi istotny warunek kontrolowanych i niezawodnych procesów w pomieszczeniu czystym.

    Nasze rekomendacje

    EH 4050 Dysza pojedyncza z zamykaniem iglicowym, smartFIL
    EH 4050
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Dysza pojedyncza z zamykaniem iglicowym, smartFIL
    EH 6510 Pneumatyczny zespół siłownika
    Pneumatyczny zespół siłownika
    EH 4500 Zespół końcówki dyszy, smartFILL NZ
    Zespół końcówki dyszy, smartFILL NZ
    EH 4504 Zespół końcówki dyszy, smartFILL NZ-F
    Zespół końcówki dyszy, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Zespół końcówki dyszy, smartFILL NZ-D
    Zespół końcówki dyszy, smartFILL NZ-D

    Interesujące tematy

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.