Přesnost v nejčistší formě

Nejvyšší přesnost a čistota vyžadují dokonale sladěný systém. Díky kompletnímu řešení pro čistý prostor od jednoho dodavatele je společnost Meusburger Vaším spolehlivým partnerem – pro efektivní provoz, maximální stabilitu procesu a dlouhodobou spolehlivost.

Přehled hlavních výhod

Méně kontaktních míst, rychlejší procesy.

Méně kontaktních míst, rychlejší procesy.

Kompletní řešení na míru – od desky přes komponenty až po horké vtoky.

Minimum částic, nejvyšší procesní spolehlivost.

Minimum částic, nejvyšší procesní spolehlivost.

Standardizovaná řešení pro čisté a stabilní výrobní procesy.

Ověřená kvalita, dlouhodobá spolehlivost.

Ověřená kvalita, dlouhodobá spolehlivost.

Vysoce kvalitní materiály tvoří spolehlivý základ pro reprodukovatelné výsledky.

Vaše kompletní řešení pro čisté prostory

Společnost Meusburger nabízí kompletní řešení pro čistý prostor z jednoho zdroje – včetně vestavných dílů, komponentů horkých vtoků a desek pro stavbu a výrobu forem. Produkty vhodné pro čistý prostor přitom poznáte na první pohled podle příslušného symbolu. Nejvyšší kvalita z Rakouska pro čisté, stabilní a nekompromisně bezpečné procesy.

Komponenty pro maximální spolehlivost procesu

Široký sortiment komponentů nabízí vhodná řešení pro nejrůznější požadavky. Díky extrémně nízkému koeficientu tření minimalizují komponenty s povrchovou úpravou DLC opotřebení částic a umožňují efektivní provoz bez použití maziv. Komponenty z nerezové oceli se vyznačují vysokou odolností proti korozi. Nabídku doplňují také prvky pro systémy regulace teploty z nerezové oceli, které minimalizují riziko úniku provozních kapalin a zaručují tak spolehlivý a čistý provoz.

DLC povlak

Komponenty s povrchovou úpravou DLC snižují tření a opotřebení a zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý chod. Od vodicích prvků a vyhazovačů až po posuvné jednotky připravené k montáži nabízí společnost Meusburger široký výběr pro nejrůznější aplikace.

K nejdůležitějším patří

E 16009 Vtoková tryska 1° bez rádiusu, odolná proti korozi
Vtoková tryska 1° bez rádiusu, odolná proti korozi
E 1002 DLC Vodící kolík s nákružkem, bez mazacích drážek, DLC povlak
Vodící kolík s nákružkem, bez mazacích drážek, DLC povlak
E 1080 Vysoce výkonné ploché vedení
Vysoce výkonné ploché vedení
E 1355 Přesná středicí jednotka s válečkovou klecí
Přesná středicí jednotka s válečkovou klecí
E 1710 DLC Vyhazovač, kalený, s DLC povlakováním
Vyhazovač, kalený, s DLC povlakováním
E 6740 Snímač tlaku v dutině formy, přímý
Snímač tlaku v dutině formy, přímý
E 7510 Servoelektrický lineární pohon 0°
E 7510
  • Nový produkt
  • Servoelektrický lineární pohon 0°
    E 2500 Bezúkapová uzavírací přípojka
    Bezúkapová uzavírací přípojka
    E 20009 Přípojka z nerezu
    Přípojka z nerezu
    E 20809 Uzavírací šroub, válcový, z nerezu
    Uzavírací šroub, válcový, z nerezu

    Desky odolné proti korozi

    Korozivzdorné materiály představují důležitý základ pro použití v čistém prostoru. Společnost Meusburger nabízí přímo ze skladu různé desky a tyče z korozivzdorných nástrojových ocelí – pro nejrůznější požadavky na tvrdost, obrobitelnost a kvalitu povrchu.

    Materiály 1.2083 (ESU), 1.2085 a 1.2316 jsou díky vysokému obsahu chromu a skvělé odolnosti proti korozi mimořádně vhodné právě pro čistý prostor.

    1.2083 (ESU/H) Prokalitelná ocel

    1.2083 je k dispozici v konvenčním provedení nebo ve variantě ESU. Plnou odolnost proti korozi získává tento kalitelný materiál až po procesu kalení. Materiál 1.2083 se používá při vysokých nárocích na tvrdost a odolnost proti korozi; varianta ESU navíc u silně namáhaných dílů nebo při vysokých požadavcích na kvalitu povrchu.

    Dozvědět se více

    Přesné komponenty horkých vtoků

    Systémy s jehlovým uzavíráním a jejich součásti jsou navrženy pro náročné aplikace v čistém prostoru a umožňují přesné otevírání a zavírání bodů vstřiku. Díky tomu lze realizovat vysoké počty kavit a krátké vstřikovací cykly, zatímco definované ústí vtoku podporuje přesnou výrobu vysoce kvalitních plastových dílů. Pneumaticky ovládané systémy navíc umožňují provoz bez použití oleje, čímž snižují riziko kontaminace – to je klíčový předpoklad pro kontrolované a spolehlivé procesy v čistém prostoru.

    K nejdůležitějším patří

    EH 4050 Jehlově uzaviratelná single tryska, smartFILL
    EH 4050
  • Rozšíření
  • Jehlově uzaviratelná single tryska, smartFILL
    EH 6510 Ovládací jednotka, pneumatická
    Ovládací jednotka, pneumatická
    EH 4500 Sestava ústí, smartFILL NZ
    Sestava ústí, smartFILL NZ
    EH 4504 Sestava ústí, smartFILL NZ-F
    Sestava ústí, smartFILL NZ-F
    EH 4540 Sestava ústí, smartFILL NZ-D
    Sestava ústí, smartFILL NZ-D

    Mohlo by Vás také zajímat

    Výběr obchodu

    Náhled do nákupního košíku

    CAD náhled

    Váš nákupní košík je prázdný.
    Celková částka
    Ke košíku
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Důležité upozornění:

    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.