I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio
It tuo pacchetto completo per la camera bianca
La Meusburger offre il pacchetto completo per la camera bianca da un unico fornitore, con componenti, componenti per canale caldo e piastre per la costruzione di stampi. Puoi riconoscere a colpo d’occhio quali prodotti sono adatti all’uso in camera bianca grazie al simbolo corrispondente. Massima qualità dall’Austria per processi puliti, stabili e sicuri senza compromessi.

Componenti di processo sicuri
La vasta gamma di componenti offre soluzioni adatte alle diverse esigenze. Grazie al loro basso coefficiente di attrito, i componenti con rivestimento DLC riducono al minimo l’abrasione delle particelle e consentono l’utilizzo senza lubrificanti. I componenti in acciaio inossidabile si distinguono per la loro elevata resistenza alla corrosione. Sono inoltre disponibili elementi di termoregolazione in acciaio inossidabile e a bassa perdita, che minimizzano il rischio di perdite e supportano così un funzionamento affidabile e pulito.
Con rivestimento DLC
I componenti con rivestimento DLC riducono l’attrito e l’usura e garantiscono movimenti di lunga durata e affidabili. Dalle guide e dagli espulsori fino alle unità a carrello pronte per l’assemblaggio, Meusburger offre una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni.
Resistente alla corrosione
I componenti a basso livello di corrosione aiutano a ridurre al minimo la corrosione e le impurità all’interno dello stampo, garantendo stampi sempre puliti e affidabili.
A bassa perdita
I componenti a bassa perdita riducono al minimo il rischio di fuoriuscite incontrollate di liquidi e garantiscono processi puliti e sicuri.
Servoelettrico
La tecnologia di azionamento elettrico permette movimenti precisi e controllati nello stampo, garantendo processi puliti con un’elevata esatta riproducibilità.
Monitoraggio stampo
Grazie ai componenti per il monitoraggio stampo puoi controllare in modo affidabile lo stato dello stampo, la qualità dei pezzi e i processi. In questo modo è possibile individuare tempestivamente eventuali deviazioni e garantire una qualità dei pezzi costantemente elevata.
I nostri highlight
Piastre a basso livello di corrosione
I materiali a basso livello di corrosione sono fondamentali per le applicazioni in camera bianca. Meusburger offre a magazzino diverse piastre e barre in acciai per stampi a basso livello di corrosione, adatte a diverse esigenze in termini di durezza, lavorabilità e qualità della superficie.
I materiali 1.2083 (ESU), 1.2085 e 1.2316 sono particolarmente adatti alle camere bianche grazie alla loro buona resistenza alla corrosione, dovuta all’elevato contenuto di cromo.
Acciaio per tempra a cuore 1.2083 (ESU/H)
Il 1.2083 è disponibile nella versione convenzionale e in quella ESU. Essendo un materiale temprabile, raggiunge la sua resistenza alla corrosione solo dopo il temperamento. Il 1.2083 viene utilizzato quando sono richiesti requisiti di durezza e resistenza alla corrosione; la variante ESU, inoltre, viene impiegata per pezzi sottoposti a forti carichi o con elevati esigenze di qualità di superficie.
Acciaio per utensili 1.2085
Il 1.2085 è un materiale già bonificato che, grazie al suo contenuto di zolfo, si distingue per la sua buona lavorabilità. È particolarmente adatto per il portastampi. Da Meusburger è inoltre possibile realizzare portastampi completi in acciaio 1.2085.
Acciaio per utensili 1.2316
Il 1.2316 è un materiale già bonificato che si distingue per la sua ottima marcatura, ideale per superfici che richiedono prestazioni elevate. Poiché è un materiale di media lavorabilità, per i portastampi si usa di solito il 1.2085, mentre per le superfici più complesse si ricorre al 1.2316.
Componenti precisi per canale caldo
I sistemi ad otturazione e i loro componenti sono progettati per applicazioni esigenti in camera bianca e consentono un’apertura e una chiusura precise dei punti di iniezione. In questo modo si possono ottenere un numero elevato di cavità e cicli di iniezione brevi, mentre l’iniezione definita garantisce una produzione precisa di pezzi in materiale plastico di alta qualità. I sistemi azionati pneumaticamente permettono inoltre un funzionamento senza olio, riducendo così il rischio di impurità, condizione essenziale per processi controllati e affidabili in camera bianca.