商品 1

ADP
界面
d1
A
d
HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
50

详情

Product description

  • Very high clamping forces
  • Vibration damping design
  • Ideal for high cutting depths and feed rates
  • Maintenance-free technology
  • Excellent running smoothness due to optimised concentricity
  • With Balluff chip hole

Scope of delivery

  • Power chuck with user manual

Application

  • Optimal for heavy duty cutting
  • For clamping tools with cylindrical shank
  • Use in combination with HWZ 9060 or HWZ 9062 allows for more flexibility

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90 Power chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69893 产品单个图像

HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90

Power chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69893

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。