商品 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12248/ 4
4
4
0.1
57
11
3.7
18
6
WZF 12248/ 5
5
4
0.1
57
13
4.7
18
6
WZF 12248/ 6
6
4
0.15
57
13
5.5
20
6
WZF 12248/ 8
8
4
0.15
63
19
7.5
26
8
WZF 12248/10
10
4
0.2
72
22
9.2
30
10
WZF 12248/12
12
4
0.2
83
26
11.2
36
12
WZF 12248/16
16
4
0.35
92
32
15
42
16
WZF 12248/20
20
4
0.45
104
38
19
52
20

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Relieved behind the cutting edge
  • High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated