Artículos 1

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d
HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
50

Detalles

Descripción del producto

  • Fuerzas de sujeción muy elevadas
  • Diseñado para amortiguar las vibraciones
  • Idóneo para profundidades de corte y avances grandes
  • Sin mantenimiento
  • Mínimas vibraciones gracias a la concentricidad optimizada
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Portabrocas con instrucciones de uso

Aplicación

  • Idóneo para desbaste
  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico
  • Combinado con los casquillos reductores HWZ 9060 o HWZ 9062 ofrece un uso versátil

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90 Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Imagen del producto

HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90

Portabrocas de fuerza de apriete alta, UltraGrip 3.0, DIN 69893

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.