商品 2

ADP
界面
个/PU
d
l
HWZ 9602/ A/ 63
HSK-A 63
1
66
167
HWZ 9602/ E/ 40
HSK-E 40
1
40
149

详情

Product description

  • For cleaning the milling spindle
  • For a clean and long-lasting service life of the spindle
  • Vital for the maintenance of high-precision machine spindles
  • Basis for exact concentricity, precision and highest quality

Material

  • PS plastic with non-woven abrasive strips

应用

  • The spindle cleaner is inserted into the milling spindle after machining is complete and rotated clockwise and anti-clockwise

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。