商品 1

ADP
d1
d
d2
V 32942/20
20
53
16

详情

Product description

  • Compatible with the V 32941 handle

Application

  • For clamping and releasing of the HZW 1155 and HWZ 2255 UltraGrip power chucks

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

V 32942/20 Profile key insert, UltraGrip 产品单个图像

V 32942/20

Profile key insert, UltraGrip

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。